Menü Suche

Industrielles Handrad 11.0 mm Stahl Schwarz

Der schwarze Edelstahlfuß zum Anschrauben mit Gewinde kann als Nivelliergerät oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden.
Artikelnr:

1504154

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 23,4146 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

23,41 €

1 x 23,4146 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Stahl
Handradausführung Ohne Handgriff
Typ Montagebohrung Bore Hole
Radmaterial Stahl
Radtyp Four-Spoke
Zolltarifnummer 8481900090
Anzahl der Speichen 4

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns