Menü Suche

Kabelclip für starke Beanspruchung 9.5 mm 5.2 mm PA Natur

Dieser Kabelclip für hohe Beanspruchung besteht aus Nylon, natur, und ist für Kabel- und Drahtanwendungen mit größeren als üblichen Belastungen ausgelegt. Kann in die Baugruppe verschraubt werden.
Artikelnr:

22HDCC3590

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1593 €
5000 - 19999 0,1434 €
20000 + 0,129 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

159,30 €

1000 x 0,1593 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesser 9.5 mm
Bohrungsdurchmesser 5.2 mm
Maximale Betriebstemperatur 85 °C
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Gesamtbreite 12.7 mm
Klemmenmaterial PA66
Farbe Natural
Verstellbarkeit Feststehend
Befestigungsmethode Schraube
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns