20264499
20264499
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 514,7988 € |
10 - 19 | 463,3189 € |
20 - 49 | 437,5789 € |
50 + | 411,839 € |
Gewinderichtung | Left Hand |
---|---|
d1 | 45.0 |
l1 | 163.0 |
d2 | M42 |
d3 | 60.0 |
l2 | 98.0 |
d4 | 102.0 |
a1 | 7.5 |
Gewicht g | 2430.0 |
a2 | 4.0 |
l3 | 50.0 |
w1 | 32.0 |
w2 | 25.0 |
Dyn. load C max. kN | 107.0 |
Static load C0 max. kN | 276.2 |
Material | Stahl |