Menü Suche

Hochleistungsgelenkköpfe ‒ mit Innengewinde

In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.

Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach.
  • Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3566, SRR3551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
88,8364 € - 111,0506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
136,9536 € - 171,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
19,8603 € - 24,8228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
17,1192 € - 21,399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
22,0307 € - 27,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
28,4301 € - 35,5427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
24,1095 € - 30,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
98,4965 € - 123,1155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
181,8201 € - 227,2777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
80,2666 € - 100,3307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
58,8676 € - 73,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
35,2981 € - 44,1227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
49,2992 € - 61,6189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
38,5487 € - 48,1885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
49,2992 € - 61,6189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
24,1095 € - 30,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
66,8056 € - 83,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
98,4965 € - 123,1155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
32,1392 € - 40,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
38,5487 € - 48,1885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
  • von 4
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22x1.5 Stahl

20264321

Preisbereich
111,0506 € - 88,8364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M27x2.0 Stahl

20264352

Preisbereich
171,192 € - 136,9536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 30.0 M6 Stahl

20264048

Preisbereich
24,8228 € - 19,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 27.0 M4 Stahl

20264024

Preisbereich
21,399 € - 17,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 36.0 M8 Stahl

20264055

Preisbereich
27,5435 € - 22,0307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 50.0 M12x1.25 Stahl

20264093

Preisbereich
35,5427 € - 28,4301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 43.0 M10x1.25 Stahl

20264079

Preisbereich
30,1318 € - 24,1095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24x2.0 Stahl

20264161

Preisbereich
123,1155 € - 98,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 124.0 M24x2.0 Edelstahl

20264864

Preisbereich
227,2777 € - 181,8201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 85.0 M16 Edelstahl

20264970

Preisbereich
100,3307 € - 80,2666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 75.0 M14 Edelstahl

20264802

Preisbereich
73,5819 € - 58,8676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 48.0 M8 Edelstahl

20264918

Preisbereich
44,1227 € - 35,2981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 66.0 M12 Edelstahl

20264789

Preisbereich
61,6189 € - 49,2992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 57.0 M10 Edelstahl

20264765

Preisbereich
48,1885 € - 38,5487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 66.0 M12 Edelstahl

20264949

Preisbereich
61,6189 € - 49,2992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 43.0 M10 Stahl

20264239

Preisbereich
30,1318 € - 24,1095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 77.0 M20x1.5 Stahl

20264314

Preisbereich
83,507 € - 66,8056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24x2.0 Stahl

20264338

Preisbereich
123,1155 € - 98,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 36.0 M5 Edelstahl

20264734

Preisbereich
40,1791 € - 32,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 57.0 M10x1.25 Edelstahl

20264772

Preisbereich
48,1885 € - 38,5487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05