Menü Suche

Rolle 80.0 mm 100.0 kg Anschraubbar Schwarz

Lenkrolle mit Phenolreifen und Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10277379

Alte Essentra-Artikelnummer:

494701

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 17 59,6695 €
18 + 30,6387 €
Verpackungseinheit (VPE): 18

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

59,67 €

1 x 59,6695 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Raddurchmesser 80.0 mm
Radbreite 35.0 mm
Gesamthöhe 108.0 mm
Tragfähigkeit 100.0 kg
Radmaterial Phenolharz
Rollengehäusematerial Stahl
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Schraubbefestigung
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns