Menü Suche

Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions and a top thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10435625

Alte Essentra-Artikelnummer:

499266

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,8332 €
500 + 0,7499 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

83,32 €

100 x 0,8332 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Nylon
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Typ Type 2: 1 Level, 2 Direction, Top Thread
Anzahl Muttern 1
Kopfausführung Domed
Schraubengröße M8
L1 30.0 mm
L2 20.0 mm
WT 2.0 mm
E 15.0 mm
G 36.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns