Menü Suche

Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm 30.0 mm Schwarz

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and a bottom thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10290040

Alte Essentra-Artikelnummer:

499275

980 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 1,0833 €
100 - 499 0,7738 €
500 + 0,6964 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

10,83 €

10 x 1,0833 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Nylon
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Typ Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
Anzahl Muttern 1
Kopfausführung Domed
Schraubengröße M10
L1 50.0 mm
L2 30.0 mm
WT 2.0 mm
E 20.0 mm
G 31.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns