Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Plattenstärkenbereich | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0334 € - 1,0334 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,1238 € - 1,1238 € | 1000 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 131 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9603 € - 0,9603 € | 5498 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6687 € - 0,6687 € | 500 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
117,00 € - 130,00 € | 3 Auf Lager |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,6328 € - 0,6328 € | 7702 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,858 € - 0,858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9796 € - 0,9796 € | 444 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,7876 € - 0,7876 € | 20470 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
RSDC-550 | 0,8774 € - 0,8774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
0,9119 € - 0,9119 € | 1064 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,4836 € - 0,5223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5167 € - 0,5596 € | 581 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9354 € - 0,9354 € | 3000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8101 € - 1,8101 € | 990 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
RSFS-450 | 0,9385 € - 0,9385 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|
0,9416 € - 0,9416 € | 1005 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
RSSHG-251-165 | 1,2588 € - 1,2588 € | 500 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1,5199 € - 1,5199 € | 1787 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.