Menü Suche

Hutmutter M6 19.0 mm 17.0 mm Edelstahl

Diese Kuppelmutter hat die Hygienebewertung 3-A und ist speziell für Anwendungen in der Medizin- und Lebensmittelindustrie bestimmt. Hergestellt aus poliertem Edelstahl mit Silikondichtung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10352304

Alte Essentra-Artikelnummer:

1495497

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 74 11,9625 €
75 + 10,8258 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

59,81 €

5 x 11,9625 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 19.0 mm
Gewindegröße M6
Gesamthöhe 17.0 mm
Oberfläche Verzinkt
Hauptmaterial Edelstahl
Mutternform Sechskant
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns