Menü Suche

ID Xpansion-Klemme 50.0 28.6 Baustahl

Diese ID Xpansion-Klemmen fixieren und spannen Bauteile mit Innenbohrungen bei maschinellen Bearbeitungsvorgängen. Die Klemmoberfläche kann gefräst werden, um sich an innere Abrundungen oder Formen anzupassen. Aus Stahl gefertigt, mit einem niedrigen Profil.
Artikelnr:

20266844

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 73,26 €
5 - 9 69,60 €
10 - 19 65,93 €
20 + 62,27 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

73,26 €

1 x 73,26 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Gewicht g 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Schaft d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Drehmoment bis max. Nm 60.0
Haltekraft kN 20.0
Ausdehnung vom entspannten Durchmesser max. 0.4
Material Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns