Menü Suche

ID Xpansion-Klemme 69.5 39.6 Baustahl

Diese ID Xpansion-Klemmen fixieren und spannen Bauteile mit Innenbohrungen bei maschinellen Bearbeitungsvorgängen. Die Klemmoberfläche kann gefräst werden, um sich an innere Abrundungen oder Formen anzupassen. Aus Stahl gefertigt, mit einem niedrigen Profil.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266868

Alte Essentra-Artikelnummer:

20266868

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 117,9084 €
5 - 9 112,0084 €
10 - 19 106,1186 €
20 + 100,2186 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

117,91 €

1 x 117,9084 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h1 39.6
h2 31.8
h3 27.0
d1 +0.000|-0.050 69.5
Gewicht g 593.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 21.4
Schaft d2 42.0
h4 7.9
r1 on PCD M5 at 55.9
Drehmoment bis max. Nm 280.0
Haltekraft kN 44.5
Ausdehnung vom entspannten Durchmesser max. 0.4
Material Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns