Menü Suche

ID Xpansion-Klemme 152.4 45.5 Baustahl

Diese ID Xpansion-Klemmen fixieren und spannen Bauteile mit Innenbohrungen bei maschinellen Bearbeitungsvorgängen. Die Klemmoberfläche kann gefräst werden, um sich an innere Abrundungen oder Formen anzupassen. Aus Stahl gefertigt, mit einem niedrigen Profil.
Artikelnr:

20267636

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1.222,09 €
5 - 9 1.160,99 €
10 - 19 1.099,88 €
20 + 1.038,78 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.222,09 €

1 x 1.222,09 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 152.4
Gewicht g 5436.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Schaft d2 250.2
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 133.4
Drehmoment bis max. Nm 170.0
Haltekraft kN 26.0
Ausdehnung vom entspannten Durchmesser max. 1.0
Material Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns