Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10195888

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220752

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,9272 €
50 - 99 7,5188 €
100 - 199 7,1387 €
200 + 6,3502 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

79,27 €

10 x 7,9272 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10 x 1.0
Bolzenlänge 6.0 mm
Endkraft 16.00 N
Kopfdurchmesser 25.0 mm
Knopfhöhe 20.0 mm
Gesamtlänge 34.0 mm
Oberfläche Matt
Hauptmaterial Polyamid
Griffverriegelungstyp Nicht verriegelnd
Zolltarifnummer 7318190090
Korpusgewindegröße M10 x 1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns