10235317
1220777
Menge | Preis pro Stück |
---|
Gewindegröße | M10 x 1.0 |
---|---|
Bolzenlänge | 6.0 mm |
Bolzenlänge | 0.236 in |
Endkraft | 16.0 N |
Endkraft | 16.0 N |
Kopfdurchmesser | 25.0 mm |
Kopfdurchmesser | 0.984 in |
Knopfhöhe | 20.0 mm |
Knopfhöhe | 0.787 in |
Gesamtlänge | 34.0 mm |
Gesamtlänge | 1.339 in |
Griffverriegelungstyp | Verriegelnd |
Korpusgewindegröße | M10 x 1 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KUNDENINFORMATION
Aktuelle Telefonzeiten
Mo. – Do.: 08:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.