Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10196687

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220846

65 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 199 8,9026 €
200 + 8,3265 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

44,51 €

5 x 8,9026 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Endkraft 22.0 N
Grifflänge 25.0 mm
Anfangsfederkraft 8.0 N
Nasendurchmesser 5.0 mm
Nasenvorsprung 8.0 mm
Gesamtlänge 48.0 mm
Material Unterteil Zink-Druckguss
Farbe Schwarz
Oberfläche Verzinkt
Zolltarifnummer 7907000090
Nasenmaterial Stahl
Hauptmaterial Druckgegossenes Zink; Polyamid; Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns