Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben 14.0 mm PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10197479

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220938

125 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 14,0099 €
25 - 49 13,3481 €
50 - 99 12,63 €
100 + 11,2526 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

70,05 €

5 x 14,0099 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Breite Unterteil 20.0 mm
Endkraft 55.0 N
Grifflänge 37.0 mm
Anfangsfederkraft 16.0 N
Nasendurchmesser 14.0 mm
Nasenvorsprung 14.0 mm
Gesamtlänge 68.0 mm
Material Unterteil Stahl
Farbe Schwarz
Oberfläche Verzinkt
Zolltarifnummer 7326909890
Nasenmaterial Stahl
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns