Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10197509

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220941

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 18,8517 €
25 - 49 17,8992 €
50 - 99 16,9751 €
100 + 15,0908 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

94,26 €

5 x 18,8517 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Endkraft 55.0 N
Grifflänge 37.0 mm
Anfangsfederkraft 16.0 N
Nasendurchmesser 10.0 mm
Nasenvorsprung 14.0 mm
Gesamtlänge 68.0 mm
Material Unterteil Stahl
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 7326909890
Nasenmaterial Stahl
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns