Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

Rolle mit feststehender Platte, die angeschraubt wird. Hergestellt aus Naturkautschuk mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Schwarzer Reifen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269824

Alte Essentra-Artikelnummer:

491074

8 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
8 + 11,7429 €
Verpackungseinheit (VPE): 8

Bestelleinheit: VPE 8

Gesamtpreis:

93,94 €

8 x 11,7429 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Schwarz
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 100.0 kg
Radbreite 37.5 mm
Raddurchmesser 125.0 mm
Gesamthöhe 155.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns