Menü Suche

Rolle 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

Lenkrollen aus weißem Polyamid sind geeignet für Schaukästen, Restaurantausstattung, Transportwagen, Rollwagen, Büro- und Medizinausstattung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10283417

Alte Essentra-Artikelnummer:

497937

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 31 17,0906 €
32 + 8,6312 €
Verpackungseinheit (VPE): 32

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

17,09 €

1 x 17,0906 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Nylon
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit Gewindebolzen
Montageart Threaded Stem
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 28.0 mm
Raddurchmesser 75.0 mm
Gesamthöhe 131.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns