Menü Suche

Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnr:

MT-13

1600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,1461 €
500 + 1,0315 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

114,61 €

100 x 1,1461 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Standardkabelbinder
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 203.0 mm
Mindestzugfestigkeit 113.4 kg
Gesamtlänge 679.0 mm
UL/CSA-Bezeichnung UL E309388
Beschichtung Unbeschichtet
Hauptmaterial Edelstahl 304
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns