Menü Suche

Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnr:

MT-18

5698 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,7022 €
500 + 0,632 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

70,22 €

100 x 0,7022 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Standardkabelbinder
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 70.0 mm
Mindestzugfestigkeit 45.4 kg
Gesamtlänge 259.0 mm
UL/CSA-Bezeichnung UL E309388
Beschichtung Unbeschichtet
Hauptmaterial 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7326200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns