Menü Suche

Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 203.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Artikelnr:

MT-21

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,7602 €
500 + 1,5934 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

176,02 €

100 x 1,7602 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Standardkabelbinder
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 203.0 mm
Mindestzugfestigkeit 45.4 kg
Gesamtlänge 679.0 mm
UL/CSA-Bezeichnung UL E309388
Beschichtung Unbeschichtet
Hauptmaterial 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 8484900090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns