Menü Suche

Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnr:

MT-26

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 2,7771 €
500 + 2,4993 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

277,71 €

100 x 2,7771 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Standardkabelbinder
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 102.0 mm
Mindestzugfestigkeit 113.4 kg
Gesamtlänge 362.0 mm
UL/CSA-Bezeichnung UL E309388
Beschichtung Unbeschichtet
Hauptmaterial 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7326200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns