Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Schwarz

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10178225

Alte Essentra-Artikelnummer:

WIT-DH-1BK

79452 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,2055 €
5000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1802 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,55 €

100 x 0,2055 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Schwarz
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Gesamtbreite 4.8 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Befestigungsmethode Double Loop
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns