Menü Suche

Kabelbinderhalter Eckmontage 4.8 mm PA; Edelstahl Schwarz

Dieser Kabelbinder-Kantenclip ist aus einer Kombination aus schwarzem Nylon und Federstahl gefertigt. Der Clip bietet eine dauerhafte Fixierung des Kabelbinders auf allen Plattenmaterialanwendungen.
Artikelnr:

550256

571 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6577 €
500 - 999 0,5927 €
1000 + 0,4932 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

65,77 €

100 x 0,6577 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Eckmontage
Besondere Merkmale Mit vorinstalliertem Kabelbinder
Kabellänge 200.0 mm
Gesamthöhe 15.6 mm
Gesamtbreite 13.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Edelstahl
Material Klammer 302 Edelstahl
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns