Menü Suche

Klettbandgurt 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Essentra-Artikelnummer:

10214848

Hersteller-Artikelnummer:

1347342

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500+4,394 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

2.197,00 €

500 x 4,394 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hakenmaterial PE; PP
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Ja
Gesamtlänge 300.0 mm
Gesamtbreite 28.0 mm
Bandbreite 20.0 mm
With Screw Hole? No
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1347342 ersetzt:

Klettbandgurt ‒ Kunststoffschnalle - Schwarz, , No Screw Hole, Standard Tie
Essentra-Artikelnummer: 10632130
Hersteller-Artikelnummer: RKWDA-20-300-BK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns