Menü Suche

Klettbandgurt 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Schwarz

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10214855

Alte Essentra-Artikelnummer:

1347343

1930 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 4,0347 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

2.017,35 €

500 x 4,0347 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hakenmaterial PE; PP
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Ja
Gesamtlänge 300.0 mm
Gesamtbreite 33.0 mm
Bandbreite 25.0 mm
With Screw Hole? No
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1347343 ersetzt:

Klettbandgurt ‒ Kunststoffschnalle - Schwarz, , Kein Schraubloch, Klettbinder, Kunststoffschnalle
Neue Essentra-Artikelnummer: 10447260
Alte Essentra-Artikelnummer: RKWDA-25-300-BK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns