Menü Suche

Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 381.0 mm | 15 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grau

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. It has No Screw Hole.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10645031

Alte Essentra-Artikelnummer:

RKW-12-15-GY

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 2,2253 €
10 - 99 2,1838 €
100 - 99 2,0742 €
100 + 2,0355 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

21,84 €

10 x 2,1838 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hakenmaterial LDPE
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 381.0 mm
Gesamtbreite 38.1 mm
Bandbreite 19.1 mm
With Screw Hole? No

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns