Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 0,8774 € |
100 + | 0,8166 € |
Farbe | Orange |
---|---|
Hakenmaterial | LDPE |
Bandmaterial | Nylon |
Typ Montagebohrung | Kein Schraubloch |
Typ | Standardkabelbinder |
With Buckle? | Nein |
Gesamtlänge | 152.4 mm |
Gesamtlänge | 6 in |
Gesamtbreite | 19.1 mm |
Gesamtbreite | 0.752 in |
Bandbreite | 9.5 mm |
Bandbreite | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.