Menü Suche

Kabelbinder 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Schwarz

This cable tie is made of blue UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. This Kwik Wrap has a maximum cables bundle of 90.0 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166796

Alte Essentra-Artikelnummer:

RKWA-13-325-BK

700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 1,3503 €
100 + 1,3251 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

132,51 €

100 x 1,3251 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hakenmaterial PE; PP
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 325.0 mm
Gesamtbreite 25.0 mm
Bandbreite 13.0 mm
With Screw Hole? Yes
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns