Menü Suche

Kabelbinder mit Markerfeld 210.0 mm 50.0 mm PA Natur

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10331095

Alte Essentra-Artikelnummer:

090221000002

3100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3632 €
500 - 999 0,2562 €
1000 + 0,1999 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

36,32 €

100 x 0,3632 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natural
Typ Montagebohrung No Screw Hole
Etikettenposition Above Head
Bandbreite 2.5 mm
Etikettenlänge 9.0 mm
Etikettbreite 20.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns