Menü Suche

Kabelbinderpistolen

Auf Lager

Kabelbinderpistolen dienen zur raschen und einfachen Montage von Kabelbindern. Die zwei Griffe einfach zusammendrücken, damit der Kabelbinder eine Schleife bindet und er Zugfestigkeit erhält. Eine sichere Befestigung für Ihre Drähte oder andere Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Kompatible Kabelbindermindestbreite Alle
Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Alle
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Kabelbindermindestbreite Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Kaufen
161,4097 € - 161,4097 € 2 Auf Lager
111,6578 € - 111,6578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
7.9 mm
70,9487 € - 83,8485 € 2 Auf Lager
10281697 42,5716 € - 49,3444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kabelbinderpistole 7.6 mm 8.9 mm Rot;Schwarz

10322338

Preisbereich
161,4097 € - 161,4097 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot;Schwarz
  • Zur Verwendung mit
    Standard;Heavy Duty Cable Ties;WIT-120 and WIT-175 Wire Ties
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderpistole 4.6 mm 7.9 mm Edelstahl Schwarz

10314449

Preisbereich
111,6578 € - 111,6578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zur Verwendung mit
    Kabelbinder mit Edelstahl-Verschluss
  • Zolltarifnummer
    8205598000
Kabelbinderpistole 2.5 mm 5.0 mm GF PA Blau

10281666

Preisbereich
83,8485 € - 70,9487 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Zur Verwendung mit
    Light Duty Cable Ties
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderpistole 2.5 mm 10.0 mm Nylon Rot

10281697

Preisbereich
49,3444 € - 42,5716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Zur Verwendung mit
    Heavy Duty Cable Ties
  • Zolltarifnummer
    7326909890