Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 11.0 mm PA Natur

Dieser Abstandskabelhalter hat eine flache Seite und ist für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot gedacht, bei denen die Kabelführung in der Nähe von Platten erfolgen muss. Er hat einen gewölbten Boden, der für zusätzliche Stabilität sorgt. Diese Klemme ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-0 gefertigt.
Artikelnr:

SCCA-5-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 11.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.5 - 7.0 mm
Plattenstärkenbereich 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Material PA
Farbe Natural

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns