Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 10.9 mm PA Natur

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Artikelnr:

058202000002

6093 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5955 €
500 - 999 0,4573 €
1000 + 0,3661 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

59,55 €

100 x 0,5955 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns