Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 14.8 mm PA Natur

Dieser Drehverschluss hat eine eindrückbare Pfeilspitze und ist aus naturfarbenem Nylon hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist. Legen Sie einfach Ihre Kabel in den leeren Platz und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Öffnen Sie die Arme durch Drehen, um das Kabelbündel zu entfernen.
Artikelnr:

460354

10261 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1395 €
1000 - 1999 0,132 €
2000 + 0,1189 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,95 €

100 x 0,1395 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns