Menü Suche

Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10011041

Hersteller-Artikelnummer:

KLBS-3504-01A4

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3239 €
5000 - 9999 0,2915 €
10000 + 0,2624 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

323,90 €

1000 x 0,3239 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 7.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 10.2 mm
Länge Unterteil 25.4 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Gesamthöhe 32.5 mm
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Farbe Natur
Befestigungsmethode Klebeband
Material Unterteil Kleber auf Kautschukbasis
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns