Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 12.7 mm PA Natur

Abstandshalter bieten eine einfache Lösung, um Kabel schnell und in sicherem Abstand zu anderen Gegenständen, die stören könnten, zu befestigen. Eine einzige Drehung reicht aus, um die Kabel zu fixieren, was Zeit und Mühe spart.
Artikelnr:

STL-1-450-16-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns