Menü Suche

Kabeldriller 7.6 mm (DIA) PA Natur

Dieser Kabeldriller hat eine flexible Befestigung, sodass er an unregelmäßigen Oberflächen angebracht werden kann. Legen Sie einfach Ihre Kabel in den leeren Platz und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Öffnen Sie die Arme durch Drehen, um das Kabelbündel zu entfernen. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Artikelnr:

KL-250

14970 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0533 €
5000 - 9999 0,0491 €
10000 - 19999 0,0467 €
20000 - 29999 0,044 €
30000 + 0,0388 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

53,30 €

1000 x 0,0533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelkopftyp Bohrung
Farbe Natural
Befestigungsmethode Nicht befestigt
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns