Menü Suche

Kabeldriller 46.0 mm (DIA) PA Natur

Dieser Kabeldriller-Binder hilft, Drähte schnell zu bündeln. Drehen Sie einfach die Enden, um einen festen Halt zu gewährleisten, drehen Sie in die entgegengesetzte Richtung, um den Binder ebenso leicht zu entfernen. Dieser Binder ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V2 hergestellt.
Artikelnr:

TL-1750

63863 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3343 €
5000 + 0,3081 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

334,30 €

1000 x 0,3343 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelkopftyp Kugel
Farbe Natural
Befestigungsmethode Drehverriegelung
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns