Menü Suche

Kabeleingangssystem 13 PA Schwarz

Diese Nylon-Kabeleingangsplatte bietet eine werkzeugfreie Verbindungstechnik zur Verkabelung von Maschinen und Ausrüstung. Kann mit unterschiedlichen Tüllenausführungen für verschiedene Kabelanforderungen eingesetzt werden. Bietet IP66-Schutz für die Verwendung in Schaltschränken und elektrischen Baugruppen.
Artikelnr:

1334519

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 25,2763 €
5 + 22,7486 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

25,28 €

1 x 25,2763 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Montagebohrungen 13
Lochkonfiguration 3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
Farbe Schwarz
Plattenmaterial EPDM
Flanschrahmenmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns