Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 15.9 mm PA Natur

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Artikelnr:

RWSB-10-01A-RT

1741 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,40 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

400,00 €

1000 x 0,40 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schraubbefestigung
Länge Unterteil 25.4 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 15.9 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 15.9 mm
Maximale Betriebstemperatur 85 °C
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamthöhe 24.1 mm
Gesamtlänge 25.4 mm
Gesamtbreite 21.6 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns