Menü Suche

Kabeltülle Kleber 11.2 mm 11.2 mm PA

Dieser selbstklebende Kabelhalter ist aus naturfarbenem Nylon 6.6 mit UL94-V2-Klassifizierung. Er wird mit einem starken Klebstoff angebracht und die Größe eignet sich für eine Reihe von Kabeldurchmessern.
Artikelnr:

460316

4454 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,2055 €
500 + 0,185 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,55 €

100 x 0,2055 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Haltertyp Adhesive
Gesamtbreite 20.0 mm
Gesamthöhe 19.8 mm
Innenhöhe 11.2 mm
Innenbreite 11.2 mm
Befestigungsmethode Klebeband
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Preis/Stück inkl. MwSt 2.4805 GBP
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns