Menü Suche

Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm PA Natur

Dieser Kabelhalter mit Verriegelung rastet in Löcher ein. Er ist aus naturfarbenem Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10014462

Alte Essentra-Artikelnummer:

LWS-4-01

847 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1243 €
5000 - 9999 0,1118 €
10000 - 24999 0,1007 €
25000 + 0,0906 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

124,30 €

1000 x 0,1243 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Rechteckig
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Tiefe 5.6 mm
Höhe 35.1 mm
Innenhöhe 25.4 mm
Innenbreite 11.1 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 15.4 mm
Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Ausführung 5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns