Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Montageart | Spreizanker, mit Flügeln |
Material | PA |
Haltertyp | Seitliche Öffnung |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 4.7 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.185 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.5 - 1.6 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.02 - 0.063 in |
Innenhöhe | 4.8 mm |
Innenhöhe | 0.189 in |
Innenbreite | 10.0 mm |
Innenbreite | 0.394 in |
Kompatible Maximal-Plattenstärke | 1.6 mm |
Kompatible Maximal-Plattenstärke | 0.063 in |
Maximale Plattenstärke | 1.6 mm |
Maximale Plattenstärke | 0.063 in |
Gesamtbreite | 16.9 mm |
Gesamtbreite | 0.665 in |
Plattenstärkenbereich | 0.5 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.02 - 0.063 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.