Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Montageart | Spreizanker, mit Flügeln |
Material | PA |
Haltertyp | Seitliche Öffnung |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 8.0 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.315 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 1.6 - 2.6 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.063 - 0.102 in |
Innenhöhe | 3.0 mm |
Innenhöhe | 0.118 in |
Innenbreite | 6.8 mm |
Innenbreite | 0.268 in |
Kompatible Maximal-Plattenstärke | 2.6 mm |
Kompatible Maximal-Plattenstärke | 0.102 in |
Maximale Plattenstärke | 2.6 mm |
Maximale Plattenstärke | 0.102 in |
Gesamtbreite | 18.0 mm |
Gesamtbreite | 0.709 in |
Plattenstärkenbereich | 1.6 - 2.6 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.063 - 0.102 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.