Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 5.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Artikelnr:

WSBH-1-19

742 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,232 €
10000 + 0,2208 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

254,20 €

1000 x 0,2542 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.9 mm
Tiefe 5.6 mm
Höhe 13.2 mm
Innenhöhe 5.8 mm
Innenbreite 11.1 mm
Gesamtbreite 13.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns