Menü Suche

Kabeltülle Kleber 19.0 mm 19.0 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with an adhesive base with a surface of 25 x25 mm.
Artikelnr:

WWSB-3-148A-RT

51237 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3413 €
5000 + 0,3164 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

170,65 €

500 x 0,3413 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Material PA
Haltertyp Square
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.3 mm
Innenhöhe 19.0 mm
Innenbreite 19.0 mm
Gesamtbreite 23.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns