Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,257 € - 0,2943 € 2999 Auf Lager
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,257 € - 0,2943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
0,1291 € - 0,1671 € 1000 Auf Lager
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2447 € - 0,278 € 248 Auf Lager
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2447 € - 0,278 € 996 Auf Lager
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € 29479 Auf Lager
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2447 € - 0,278 € 62894 Auf Lager
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
0,3993 € - 0,4435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2208 € - 0,2542 € 998 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1698 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,192 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
3.5 mm
15.1 mm
4.2 mm
1.6 mm
6.7 mm
0,192 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2058 € - 0,2349 € 12375 Auf Lager
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
0,0947 € - 0,1145 € 25531 Auf Lager
6.4 mm
4.8 mm
11.2 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2128 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € 106 Auf Lager
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € 6548 Auf Lager
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
  • von 6
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.6 mm 10.2 mm PA

10037331

Preisbereich
0,2943 € - 0,257 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 12.0 mm 12.0 mm PA

10037379

Preisbereich
0,2943 € - 0,257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Preisbereich
0,1671 € - 0,1291 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111598

Preisbereich
0,278 € - 0,2447 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Preisbereich
0,278 € - 0,2447 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 19.0 mm 21.2 mm PA

10111666

Preisbereich
0,2418 € - 0,2128 €

Lagerbestände
29479 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111703

Preisbereich
0,278 € - 0,2447 €

Lagerbestände
62894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle Kleber 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Preisbereich
0,4435 € - 0,3993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Preisbereich
0,2542 € - 0,2208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Preisbereich
0,2542 € - 0,2208 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Preisbereich
0,2076 € - 0,1698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Blind Hole
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 4.2 mm 5.6 mm PA

10037454

Preisbereich
0,221 € - 0,192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 4.8 mm 10.0 mm PA

10037492

Preisbereich
0,221 € - 0,192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.6 mm 10.2 mm PA

10037324

Preisbereich
0,2349 € - 0,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 12.0 mm 12.0 mm PA

10037362

Preisbereich
0,2349 € - 0,2058 €

Lagerbestände
12375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 6.4 mm PA

10037423

Preisbereich
0,1145 € - 0,0947 €

Lagerbestände
25531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111581

Preisbereich
0,2418 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Preisbereich
0,2418 € - 0,2128 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111604

Preisbereich
0,2418 € - 0,2128 €

Lagerbestände
6548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 25.1 mm 28.7 mm PA

10111697

Preisbereich
0,2418 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm