Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

Diese Druckmontage-Klemme wird an der Basis geteilt und kann für die Aufnahme von Drahtbündeln verwendet werden. Ideal für die Montage des Drahtbündels in auf der Baugruppe vorgebohrte Löcher. Aus Nylon hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068571

Alte Essentra-Artikelnummer:

101001000202

34866 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1844 €
1000 + 0,1436 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

92,20 €

500 x 0,1844 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 2.0 mm
Gesamthöhe 21.1 mm
Gesamtbreite 7.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.7 - 2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns