Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

Diese Klemme zum Einstecken ist geteilt, sodass Kabelbündel eingeführt werden können, indem man die Klemme an der Basis trennt. Das Kabelbündel wird sicher gehalten, es kann nur bei Entfernen der Klemme entnommen werden. Dadurch kann ein Kabelbündel mit einem maximalen Durchmesser von 21,5 mm | 0,846 Zoll gehalten werden. Sie werden in einen Bohrlochdurchmesser von 6,4 mm | 0,250 Zoll mit einer maximalen Plattenstärke von 0,7 bis 2 mm | 0,028 bis 0,079 Zoll montiert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068595

Alte Essentra-Artikelnummer:

101002100202

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,3139 €
500 - 999 0,2928 €
1000 + 0,2267 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

78,48 €

250 x 0,3139 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 2.0 mm
Gesamthöhe 33.1 mm
Gesamtbreite 8.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.7 - 2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns